- Artikel-Nummer:
- SZ 2310.076
- Technische Daten
- Lochung Ø 3,7 mm im 25 mm-Maßraster
- Einsatzgebiete
- Zum Befestigen von
- Montagestege für AE
- Türarretierung für AE
- usw.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Muttern und Fächerscheiben
- Länge
- 698 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Zum vertikalen Anbau an den Gewindebolzen der Tür
- Passend für Gehäusetyp
- AE Edelstahl
- Passend für Höhe
- = 760 mm
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Gewicht/VE
- 3,72 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177020948
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Montage-Lochleiste, für AE in Edelstahl, L: 698 mm, Stahlblech, verzinkt