Türen/Verschlüsse

Tür, innen

Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten zur Ablage und Archivierung von Dokumenten und Einbauten von Anzeige- oder Bedieninstrumenten sind möglich.

Tür, innen

System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Tür, innen

Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.

Tür, innen

Montagesteg für AE

Zum Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung, usw.

Tür, innen

Türlochleiste für AX Edelstahl

Zum vertikalen Anbau an den Gewindebolzen der Tür, zum Befestigen von Montagestegen, System-Chassis 14 x 39 mm, Türarretierung.

Tür, innen

Montage-Lochleiste für AE in Edelstahl

Zum Befestigen von Montagestegen für AE, Türarretierung für AE, usw.

Tür, innen

Türarretierung für AX

Zum Sichern der geöffneten Tür. Montierbar ohne mechanische Bearbeitung am Gehäuse.

Tür, innen

Türarretierung für AX Kunststoff, Ex-Gehäuse Kunststoff

Zum Sichern der geöffneten Tür. Montierbar ohne mechanische Bearbeitung am Gehäuse.

Tür, innen

Türarretierung für VX

Zum Sichern der geöffneten Tür. Montierbar ohne mechanische Bearbeitung am Schrank/Gehäuse.

Tür, innen

Türarretierung

Zur Sicherung von Türen gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen.

Tür, innen

Türarretierung für Fluchtwege

Konventionelle Türarretierungen können im Gefahrfall den Fluchtweg versperren. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180°-Scharnieren wird somit...

Tür, innen

Türrohrrahmen für TS, TS IT

Für TS IT für Rücktür, vertikal geteilt, geschlossen.

Tür, innen

Wechselrahmen, magnetisch

Zur individuellen Kennzeichnung bzw. Beschriftung der vorhandenen Netzinfrastruktur. Die magnetische Oberfläche ermöglicht eine flexible Befestigung an allen magnetisierbaren Flächen.

Tür, innen

Auflaufrolle für VX

Zum Anheben der Tür bei schweren Einbauten (z. B. Kühlgerät) als Schließhilfe. Befestigung am Türrohrrahmen.

Tür, innen

Auflaufrolle für TS, VX SE, PC

Zum Anheben der Tür bei schweren Einbauten (z. B. Kühlgerät) als Schließhilfe.

Tür, innen

Ablagepult für VX, TS, VX SE, TP, PC

Für Programmier-Geräte etc., vorbereitet zur Montage am Türrohrrahmen. Im Servicefall schnell aufklappbar, mit einem Maximum an Aufstellfläche, nach Gebrauch platzsparend versenkbar.

Tür, innen

Schaltplanpult für VX, TS, VX SE, TP, PC

Zur Ablage von Schaltplänen bei Fehlersuche und Wartungsarbeiten. Die Schaltplanpulte lassen sich entsprechend der Türbreite anreihen. Montage erfolgt am Türrohrrahmen bzw. an der Türlochleiste.

Tür, innen

Transport- und Montagegriff für VX, TS, VX SE

Zum sicheren Ein- und Aushängen der Tür sowie zum Transport in der Werkstatt.

Tür, innen

Distanzbolzen

Das universelle Befestigungselement für alle Fälle, bei denen ein Abstand zur Befestigungsebene benötigt wird.

Tür, innen

Schaltplantasche aus Stahlblech breitenvariabel

Zur Befestigung an der Türlochleiste in beliebiger Höhe. In der Breite variabel und einfach verstellbar.

Tür, innen

Schaltplantasche aus Stahlblech für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil

Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.

Tür, innen

Schaltplantasche aus Kunststoff

Zum Aufkleben auf den Türinnenflächen.

Tür, innen

Schaltplantasche mit Klarsichttasche

Mit aufgeschweißter Klarsichttasche und selbstklebender Rückseite.

Tür, innen

Dokumentenklammer, magnetisch

Zur einfachen Aufbewahrung von Dokumenten. Befestigung mittels eines Dauermagneten an jeder magnetisierbaren Fläche.

Tür, innen

Ablage-Box

Zur sicheren Ablage und einem Fassungsvermögen bis zu 10 CDs/DVDs.