Türen/Verschlüsse

Scharniere

Für Einzelschränke, Anreihkombinationen sowie Wandgehäuse im Industrie- und IT-Umfeld kann je nach Anwendungsfall der optimale Türöffnungswinkel realisiert werden

Scharniere

Scharnier 180° für VX

Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°, ohne mechanische Bearbeitung.

Scharniere

Scharnier 180° für AX, AX IT

Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°.

Scharniere

Scharniere 130°

130° Scharnier für TS und VX SE Stahlblechtüren.

Scharniere

Scharnier 180°

Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180° für TS, TS IT, VX SE, AE.

Scharniere

Scharnier für PK

Für klappbare Befestigung der Deckel. Die beiliegende Bohrschablone ermöglicht die problemlose Montage.

Scharniere

Scharnier, außen für GA

Zum Befestigen des Deckels am Gehäuseunterteil.

Scharniere

Deckelscharnier für Klemmenkasten KX

Das Deckelscharnier kann umlaufend an der Gehäuseschutzrinne und an der Deckelumkantung verschraubt werden. Die Position der Befestigungsbohrungen sind vorgekörnt, ein Ausmessen und Anreißen entfällt. Zur Erweiterung des...

Scharniere

Deckelscharnier für KL

Das Deckelscharnier wird einfach an der Gehäuseschutzrinne und an der Deckelumkantung verschraubt.

Scharniere

Deckelhalterung für KL

Die Deckelhalterung ist ohne Bohrung leicht zu montieren und ermöglicht ein Aufklappen der Deckel auch bei einem darunter angereihten Klemmkasten.

Scharniere

Multitool für AX, VX

Multifunktionales Werkzeug. Ideal zur Handhabung und Montage von AX Gehäusen und VX Türen.

Scharniere

Scharnierstift-Entferner

Zur sicheren und einfachen Entfernung von Scharnierstiften.