Sicherheitsgriff mit Zahlencode

Artikel-Nummer: DK 7200.800

Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel.

Artikel-Nummer:
DK 7200.800
Produktbeschreibung
Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel oder über Master-Key-Funktion durch zusätzlichen Einsatz von Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm nach DIN 18 252 unabhängig vom Zahlencode.
Farbe
RAL 7035
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,85 kg
Bruttogewicht
0,92 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177260009
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
DK TS8 Komfortgriff, mit Zahlencode, für TS, TS IT, SE, RAL 7035
Dokumentationen
Anleitung
TS8 Sicherheits-Komfortgriff

Der Sicherheitsgriff kann in alle TS 8-Schränke
anstelle der normalen Griffsysteme montiert werden. Das
System zeichnet sich durch eine flexible
Zugangsmöglichkeit aus. Mit dem 3-fachen Zahlencode kann
ein Zugang zum Schrank gewährt werden, ohne dass ein
Schlüssel notwendig ist. Der Code lässt sich bei
geöffneter Tür individuell einstellen. Der Code lässt
sich nur neu einstellen wenn der Ursprungs-Code bekannt
ist - so ist gewährleistet, dass kein unbefugtes Verstellen
das Codes möglich ist. Ein alternativer Zugang ist die
Master-Key-Funktion. Mit dem Griff kann unabhängig vom
Zahlencode, über ein Profilhalbzylinder, die Tür
geöffnet werden. Es kann der Profilhalbzylinder 40 bzw.
45 mm nach DIN 18 254 eingesetzt werden. Durch die
einfache nachträgliche Montage ist der Griff optimal
für ISP- und ASP- Anwendungen geeignet.