Türen/Verschlüsse

Griffe

Die serienmäßigen Verschlusseinsätze können gegen Griffe aller Art sowie gegen andere Schließungen gewechselt werden. Ein Druckknopf ist die praktische Alternative zum schnellen, schlüsselfreien Öffnen der Standschränke und Wandgehäuse.

Griffe

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.

Griffe

Komfortgriff VX mit Zahlencode, für VX, VX IT

Komfortgriff mit individuell einstellbaren Zahlencode.

Griffe

Montageadapter für Griffsysteme

Griff-Montageadapter VX/TS, Kopplung von Griff VX an Verschlussstangensystem TS.

Griffe

Komfortgriff AX

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Griffe

Mini-Komfortgriff AX

Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Griffe

Komfortgriff für TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.

Griffe

Sicherheitsgriff mit Zahlencode

Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel.

Griffe

Nebentürverriegelung für TS

Zur optimalen Bedienung der Nebentür von außen, wenn der Handgriff auf der Innenseite durch Schwenkrahmen oder 19"-Einbauten schwer zugänglich ist.

Griffe

Mini-Komfortgriff für AE mit Vorreiber

Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen oder für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen.

Griffe

Mini-Komfortgriff für EL 3-teilig

Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen und für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen.

Griffe

Mini-Komfortgriff für AE mit Vorreiber inklusive VW E1 Schließung

Zum nachträglichen Anbau an AE-Gehäusen mit Vorreiberverschlüssen.

Griffe

Verschluss-System Ergoform-S

Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz usw.

Griffe

Kunststoff-Handgriffe

Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.

Griffe

Kunststoff-Handgriffe für Vorreiberverschlüsse

Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Schließzylinder-Einsatz. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Griffe

Knebelgriff

Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.

Griffe

Griffe, elektromagnetisch für CMC III und IoT Interface

Griffe, in unterschiedliche Schranksysteme integrierbar.

Griffe

Griffadapter für Komfortgriff

Der Griff gleicht die Design-Schräge des Türprofiles aus und schafft so die Voraussetzungen zur Montage des Komfortgriffes.