Türen/Verschlüsse

Modulare Frontgestaltung für TS

Zur Trennung unterschiedlicher Funktionsbereiche im TS Schaltschrank. Teiltüren mit und ohne Sichtscheibe lassen sich beliebig zwischen der oberen und unteren Frontblende kombinieren. Die modulare Front lässt sich anstelle von Fronttüren oder Rückwänden am Rittal Schranksystem TS montieren.

Modulare Frontgestaltung für TS

Teiltüren für TS

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.

Modulare Frontgestaltung für TS

Montagelochleiste für Teiltür

Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren, mit 25 mm- Lochraster für individuelle Anbauten an der Türrückseite, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc.

Modulare Frontgestaltung für TS

Frontblende, oben für TS

Als oberer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Modulare Frontgestaltung für TS

Frontblenden IP 54, unten für TS

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Modulare Frontgestaltung für TS

Schublade für TS

Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500/700 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.

Modulare Frontgestaltung für TS

Verdrahtungsblende

Verdrahtungssystem für Ri4Power mit innerer Unterteilung.

Modulare Frontgestaltung für TS

Blende, oben scharniert für TS

Zum Einbau von Bedien- und Anzeigeelementen, in Verbindung mit Modularer Frontgestaltung oder Schutzbalken TS.