Türen/Verschlüsse

Zubehör für Türen

Kabelführung, Transportsicherung, Schutzbalken, Adapterblech für Toptec, Staubschutz- und Beschriftungsleisten, Verschlussteile, Verschlussstangen-Sperre, Lack.

Zubehör für Türen

Kabelführungsset Türen für VX, VX IT

Zur optimierten Kabelführung an der Innenseite der Türen des Schranksystems VX, wenn ein CMC III Griff verwendet wird.

Zubehör für Türen

Transportsicherung für Tür VX

Zur Stabilisierung der Tür beim Transport ab einer zusätzlichen Gewichtsbelastung von 15 kg.

Zubehör für Türen

Schutzbalken für VX, TS, VX SE

Kann Stürze in das offene Schrankgestell verhindern. Für 1200 mm Schrankbreite, kürz- bzw. teilbar für andere Abmessungen.

Zubehör für Türen

Halter für Schutzbalken

Für Montage am Vertikalprofil. Der Schutzbalken wird einfach eingelegt.

Zubehör für Türen

CS Adapterblech für CS Toptec

Zur Aufnahme von Filterlüftern passend bei Klimageräteausschnitt.

Zubehör für Türen

Lack

Lack zum Ausbessern bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.

Zubehör für Türen

Korrosionsschutz-Grundierung

Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder Ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung einer Korrosionsschutz an der lackfreien Stelle. Die Grundierung...

Zubehör für Türen

Staubschutzleiste

Zum Schutz vor Ablagerungen auf der Türoberkante und zwischen Gehäuse und Tür/Deckel.

Zubehör für Türen

Staubschutzleiste für VX, TS, VX SE

Als Schutz vor Staubablagerungen zwischen Tür und oberem horizontalen Schrankprofil. Die Staubschutzleiste bietet Raum für die Unterbringung von Beschriftungen oder Firmen-Logos.

Zubehör für Türen

Verschlussteile für VX

Für die nachträgliche Montage einer Sichttür oder Stahlblechtür anstelle einer Rückwand.

Zubehör für Türen

Beschriftungsleiste für VX, TS, VX SE

Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür, inkl. Klarsicht-Schutzfolie und Befestigungsmaterial.

Zubehör für Türen

Verschlussstangen-Sperre nach CNOMO für VX, VX IT

Passend für alle Verschlussstangen von eintürigen Schränken und Sichttüren mit Standard-Verschluss oder Komfortgriff VX. Die Sperre verhindert, dass sich die Verschlussstangen bei geöffneter Tür bewegen lassen.