Zubehör

EMV

Der Schutz des Standard-Schaltschranks gegen elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder kann mit dem Systemzubehör weiter erhöht werden. Maßnahmen sind die Verbesserung der Schirmwirkung durch optimalen Potenzialausgleich oder die Kontaktierung von Kabelschirmen möglichst unmittelbar an der Kabeleintrittsstelle.

EMV

EMV-Schirmbügel

Werkzeuglose Schnellmontage: EMV-Schirmbügel gegen Kabelschirm drücken und auf der Schiene einhaken, Durchmesseränderungen werden durch eine Feder vollständig ausgeglichen.

EMV

Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung

Kombinierte Schiene zur Zugentlastung und EMV-Kontaktierung von eingeführten Kabeln.

EMV

EMV-Schirmdichtung für VX

Zum EMV-gerechten Abschirmen der Anreihstelle in Verbindung mit dem Anreihverbinder, außen.

EMV

EMV-Trennwand-Dichtung

Für eine optimale Kontaktierung bei angereihten EMV-Schaltschrank-Systemen und Einsatz einer verzinkten Trennwand.

EMV

EMV-Bodenblech für VX

Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser. Kombinierte EMV-Kontaktierung und Kabelfixierung liefert eine niederohmige Kontaktierung zwischen Kabelschirm und Bodenblech. Für alle Schränke 400, 500, 600 und 800 mm tief, in Verbindung...

EMV

Kontaktfräser

Ermöglicht EMV-gerechte Vorbereitung der Kontaktstelle z. B. für Flachband-Erder.

EMV

EMV-Kabelverschraubungen

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

EMV

EMV-Anreih-Dichtung für TS

Dichtung mit umlaufender elektrisch leitfähiger Ummantelung zum Anreihen von Schaltschrank-Systemen.

EMV

Kontaktlack

Verhindert eine Korrosion metallisch blanker, ungeschützter Kontaktstellen.

EMV

EMV-Schirmschiene

Aus korrosionsgeschütztem Bandstahl, 75 mm² Querschnitt, für Leitungsschirmauflage.

EMV

EMV-Erdungsschellen

Können für die Leitungsschirmauflage direkt am Verbraucher oder Betriebsmittel auf der Montageplatte verwendet werden.

EMV

EMV-Bodenblech

Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser in Verbindung mit den serienmäßigen Bodenblechen.

EMV

EMV-Trennwand-Dichtung für VX

Bei angereihten EMV-Schaltschrank-Systemen und Einsatz einer verzinkten Trennwand sorgt diese Dichtung für eine optimale Kontaktierung und Schirmdämpfung.