Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2020
Einbausatz für Geräteböden mit 19"-Adapter-Profilen im TS
Artikel-Nummer: TS 8800.580
Mit 19˝-Ausbau im TS, zum Einbau zwischen den vorderen und hinteren Adapter-Profilen bzw. Adapter-Stücken, 482,6 mm (19˝) in 600 mm breiten Schränken.
Aktueller Hinweis:
Bitte beachten Sie bei ihrer Bestellung im Rittal Online Shop, dass unsere Logistik vom 03.10.2024 bis einschließlich 04.10.2024 geschlossen ist und die tatsächlichen Verfügbarkeiten von den im Online Shop angezeigten Verfügbarkeiten abweichen können. Alle Bestellungen die Sie innerhalb des genannten Zeitraums tätigen, werden frühestens am 08.10.2024 zugestellt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
- Artikel-Nummer:
- TS 8800.580
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau zwischen den vorderen und hinteren Adapter-Profilen bzw. Adapter-Stücken, 482,6 mm (19") in 600 mm breiten Schränken.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Tiefe: 800 mm - Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,12 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177213203
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Einbausatz für Geräteböden, und Schublade, mit 19"-Ausbau im TS, für Schranktiefe: 800 mm