Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 21.10.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 7241.500
- Produktbeschreibung
- Zur spleißlosen Verkabelung von LWL-Breakout-Kabeln. An den rückseitigen Hammerköpfchen können Kabelbündel abgefangen werden. Zur Kabelführung und Überlängenbevorratung in der Box liegen 4 selbstklebende Kabelclipse bei.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Breakout-Box
Kabelführungsclips
Befestigungszubehör für Patch-Panel - Einbautiefe
- 250 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Bruttogewicht
- 1,684 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK LWL-Breaktout-Box, Zur spleißlosen Verkabelung, 1 HE, für Schranktiefe: 250 mm, Stahlblech, RAL 7035
LWL-Breakoutbox RAL 7035 1 HE
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035