19"-Ausbautechnik

Blindpanels und Frontplatten

Blindpanels zum Abdecken nicht benötigter Höheneinheiten. In unterschiedlichen Höhen in den Materialien Aluminium, Stahlblech und Kunststoff. Zum Verschrauben oder die "toolless fixing"-Ausführungen zur werkzeuglosen Schnellmontage.

Blindpanels und Frontplatten

Belüftungsblende, 482,6 mm (19")

Für die Belüftung von Schränken und Gehäusen.

Blindpanels und Frontplatten

Kleingerätebox, 4 HE, geschottet für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Die Kleingerätebox enthält einen verstellbaren Aufnahmeboden mit dem die Box zusätzlich unterteilt werden kann.

Blindpanels und Frontplatten

Belüftungsfrontplatten Breite 482,6 mm (19")

Für die Belüftung von Schränken und Gehäusen.

Blindpanels und Frontplatten

Blindpanel, 482,6 mm (19")

Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl.

Blindpanels und Frontplatten

Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing

Dient dem Verschluss freier Bereiche innerhalb der 482,6 mm (19˝)-Montageebene.

Blindpanels und Frontplatten

Scharnier für Blindplatten

Scharniere für Blindplatten.

Blindpanels und Frontplatten

Blindplatte 19"

Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene.

Blindpanels und Frontplatten

LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar

Dient zur Aufnahme von Spleißkassetten.

Blindpanels und Frontplatten

LWL-Spleißbox mit Teleskopauszug abschließbar

Dient zur Aufnahme von Spleißkassetten, optimaler Zugang durch Teleskopvollauszug.

Blindpanels und Frontplatten

Patch-Panel für LWL-Spleißbox, abschließbar

Es stehen 5 verschiedene LWL-Panele für verschiedene Kupplungstypen zu Verfügung. Je nach gewählter Variante und Grundgröße des Panels unterscheiden sich die Anzahl der Einbauplätze je Panel.

Blindpanels und Frontplatten

Patch-Panels für LWL-Spleißbox, tiefenverstellbar und LWL-Breakout-Box, 1 HE

Mit Ausbrüchen zur Bestückung mit LWL-Kupplungen.

Blindpanels und Frontplatten

Aufnahme-System, 2 HE für LSA-Einbausatz

Für LSA-Einbausatz, zur Aufnahme von LSA-Montagewannen/Universal-Montagewinkeln innerhalb der 482,6 mm (19˝)-Montageebene.

Blindpanels und Frontplatten

Trägereinheit, 3 HE für LSA-Plus-Leisten, max. 150 DA

Für LSA-Plus-Leisten, max. 150 DA, zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten (à 10 DA), ermöglicht Montage von 3 x 5 LSA-Plus-Anschlussleisten 2/10, Baureihe 2 waagerecht.