19"-Ausbautechnik

Zölliger Ausbau

Schubladen in der 19"-Ebene, Verblendungen, Ablagemöglichkeiten für nicht zöllige Geräte und Befestigungsmöglichkeiten an der 19"-Profilschiene durch Käfigmuttern oder den innovativen 19"-Fastener

Zölliger Ausbau

Adaptersatz, 3 HE für Schrankbreite 800 mm

Zur Befestigung einzelner 482,6 mm (19")-Komponenten bzw. als zusätzliche Einbaumöglichkeit im hinteren Schrankbereich.

Zölliger Ausbau

Adapter, 3 HE Tiefenversatz 100 mm

Dient dem Zurückversetzen der 482,6 mm (19˝)-Befestigung von Einbaukomponenten innerhalb von Gehäusen mit einer 19˝-Einbaulage in vorderster Stellung, wie z. B. Server oder Elektronikschränke.

Zölliger Ausbau

Adapter, metrisch auf zöllig, 21"/19"

Zur Befestigung von zölligen Baugruppen an metrischen Profilschienen (535 mm) bzw. Aufbau von Mischsystemen.

Zölliger Ausbau

Schublade für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen, für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien.

Zölliger Ausbau

Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene standard

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Zölliger Ausbau

Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene dynamic

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Zölliger Ausbau

Luftleitblech für LCU DX

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines VX IT Schrankes bei Einsatz eines LCU DX Systems.

Zölliger Ausbau

Montagepanel, 482,6 mm (19")

Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc.

Zölliger Ausbau

Ablage für Kleingeräte

Winkelförmige Ablage zur sicheren Befestigung von nicht 19˝-konformen Kleingeräten.

Zölliger Ausbau

Server-Teleskopschienen für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.

Zölliger Ausbau

Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Zölliger Ausbau

Federmuttern mit Schrauben für T-Nut-Profil

M6 x 10 mm für T-Nut-Profil, gewährleisten eine flexible und sichere Montage von Zubehörkomponenten an T-Nut-Profilschienen.

Zölliger Ausbau

Einsteckverschraubung, 19"

Bestehend aus einer Spreizmutter, die frontseitig im Vierkantbefestigungsloch eingesteckt und anschließend mit der Befestigungsschraube gesichert wird.

Zölliger Ausbau

Befestigungsschrauben

Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19˝)-Einbauten und Blindplatten.

Zölliger Ausbau

Innensechsrund-Schrauben

Für optimale Übertragung der Drehmomente, verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

Zölliger Ausbau

Käfigmutter

M5/M6, zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19").