19"-Ausbautechnik

Einbausätze für Profilschienen

Abhängig von Schranktyp und Schrankbreite muss der Einbausatz für die Profilschienen und Montagerahmen gewählt werden.

Einbausätze für Profilschienen

Einbauwinkel für 19"-Profilschienen

Erforderlich zur Befestigung von Profilschienen 19˝.

Einbausätze für Profilschienen

Einbauwinkel TS für L-förmige Profilschienen in TS, 482,6 mm (19")

Für optimalen seitlichen Freiraum bei der Kabelführung, tiefenvariable Befestigung über Befestigungslanglöcher möglich.

Einbausätze für Profilschienen

Profilschienen-Zusatzbefestigung mit L-förmigen Profilschienen

Wirkt einer Verwindung der montierten Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen, Befestigung direkt an 482,6 mm (19˝)-Profilschienen und an den in der Tiefe montierten System-Chassis.

Einbausätze für Profilschienen

Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")

Bestehend aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen