19"-Ausbautechnik

Zubehör für Profilschienen

Verschiedene Zubehöre zum Einbau von Profilschienen für den Einbau zölliger Komponenten stehen zur Verfügung

Zubehör für Profilschienen

Profilschienen-Zusatzbefestigung für TS IT

Profilschienen-Zusatzbefestigung für TS IT zur Entgegenwirkung von ungleich verteilter Last.

Zubehör für Profilschienen

Sichtblenden, 482,6 mm (19"), horizontal für Adapter-Profile

Für den Ausgleich zwischen den in voller Schrankhöhe platzierten Einbauten, 482,6 mm (19˝) und der lichten Schrankhöhe.

Zubehör für Profilschienen

Profilschienen-Zusatzbefestigung für VX IT 19"-Profilschiene standard

Profilschienen-Zusatzbefestigung für VX IT zur Entgegenwirkung von ungleich verteilter Last.

Zubehör für Profilschienen

Maßklebestreifen 482,6 mm (19")

Mit nummerischer Kennzeichnung im zölligen Maßraster zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Höheneinheiten, bis maximal 56 HE.

Zubehör für Profilschienen

Befestigungskit, 2 HE für zöllige Einbaukomponenten

Ermöglicht die schnelle und einfache Integration zusätzlicher Einbaufläche von 2 HE innerhalb eines Gehäuses durch die Befestigung am Schrankrahmen oder seitlich an den vorhandenen Profilschienen.

Zubehör für Profilschienen

Profilschienen-Zusatzbefestigung mit L-förmigen Profilschienen

Wirkt einer Verwindung der montierten Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen, Befestigung direkt an 482,6 mm (19˝)-Profilschienen und an den in der Tiefe montierten System-Chassis.

Zubehör für Profilschienen

Adapter-Stück 19" für VX, VX SE

Das 1 HE-Teilstück der Adapter-Profile. Für den Einbau einzelner Baugruppenträger und anderer 19"-Einbauten.

Zubehör für Profilschienen

Adapter-Stück 19" für TS, VX SE

Das 1 HE-Teilstück der Adapter-Profile, für Einbau von einzelnen Baugruppenträgern und anderen Einbauten.