- Artikel-Nummer:
- DK 7827.554
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau einer seitlich versetzten 19″-Ebene mit 42 HE nutzbarer Einbaufläche sowie zur zusätzlichen Integration von weiteren 12 HE, die seitlich vertikal eingebaut werden können. Die zusätzliche seitliche Erweiterung teilt sich auf in 3 übereinander angeordnete Einbauebenen mit jeweils 4 HE Aufnahmefläche. Der Einbaurahmen lässt sich sowohl front- wie rückseitig integrieren.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Einbauwinkel (verzinkt)
Seitenblende: lackiert - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. seitlicher 12 HE Montageblende
- Höheneinheiten
- 54 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Zusätzliche vertikaler Einbauplatz HE
- 12 HE
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Nettogewicht
- 8 kg
- Bruttogewicht
- 9 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261
DK-TS Einbaurahmen 54 HE für Schrank BxH: 800x2000 mm
Der Einbaurahmen ermöglicht innerhalb eines 800 mm
breiten und 2000 mm hohen TS-Netzwerkschrankes den
Aufbau einer seitlich versetzten 482,6 mm (19")-Ebene
mit 42 HE nutzbarer Einbaufläche sowie der zusätzlichen
Integration von weiteren 12 HE, welche seitlich
vertikal eingebaut werden können. Die zusätzliche
seitliche Erweiterung teilt sich auf in 3 übereinander
angeordnete Einbauebenen mit jeweils 4 HE
Aufnahmefläche. Der Einbaurahmen lässt sich sowohl
front- wie rückseitig integrieren.
Für Schränke: B x H (mm): 800 x 2000 Zusätzliche
vertikal Einbaufläche (HE): 12 Zusätzlich wird
benötigt: 2 Profilschienen zöllig, 482,6 mm (19")
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Der Einbaurahmen ermöglicht innerhalb eines 800 mm
breiten und 2000 mm hohen TS-Netzwerkschrankes den
Aufbau einer seitlich versetzten 482,6 mm (19")-Ebene
mit 42 HE nutzbarer Einbaufläche sowie der zusätzlichen
Integration von weiteren 12 HE, welche seitlich
vertikal eingebaut werden können. Die zusätzliche
seitliche Erweiterung teilt sich auf in 3 übereinander
angeordnete Einbauebenen mit jeweils 4 HE
Aufnahmefläche. Der Einbaurahmen lässt sich sowohl
front- wie rückseitig integrieren.
Für Schränke: B x H (mm): 800 x 2000 Zusätzliche
vertikal Einbaufläche (HE): 12 Zusätzlich wird
benötigt: 2 Profilschienen zöllig, 482,6 mm (19")
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035