Zubehör

19"-Ausbautechnik

Schwenkrahmen, Profilschienen, Einbausätze für Profilschienen, Zubehör für Rittal Data Rack, Gleitschienen, zölliger Ausbau, Patch-Panels, Spleißboxen, LSA-Technik

19"-Ausbautechnik

Schwenkrahmen

Mit Schwenkrahmen kann die Rückseite der 19"-Einbauten bequem erreicht werden. Je nach Ausführung steht ein Öffnungswinkel von 130° oder 180° zur Verfügung.

19"-Ausbautechnik

Zubehör für Schwenkrahmen

Einbausätze für Schwenkrahmen, groß, Einbaukit AX für Schwenkrahmen, klein, 180° Scharniere für Schwenkrahmen, groß, Gleitschienen für Schwenkrahmen.

19"-Ausbautechnik

Profilschienen

Profilschienen und Montagerahmen für den Innenausbau mit ein oder zwei 19"-Ebenen für Wandgehäuse, Einzelschränke und Anreihschränke.

19"-Ausbautechnik

Zubehör für Profilschienen

Verschiedene Zubehöre zum Einbau von Profilschienen für den Einbau zölliger Komponenten stehen zur Verfügung

19"-Ausbautechnik

Einbausätze für Profilschienen

Abhängig von Schranktyp und Schrankbreite muss der Einbausatz für die Profilschienen und Montagerahmen gewählt werden.

19"-Ausbautechnik

Gleitschienen

Gleitscheinen bieten die Ablagefläche für Komponenten, die in die 19"-Ebene eingehangen werden, und fangen das Gewicht von schweren Einbauten ab. Schwerlastgleitschienen können mit 800 N statischer Last bestückt werden.

19"-Ausbautechnik

Zölliger Ausbau

Schubladen in der 19"-Ebene, Verblendungen, Ablagemöglichkeiten für nicht zöllige Geräte und Befestigungsmöglichkeiten an der 19"-Profilschiene durch Käfigmuttern oder den innovativen 19"-Fastener

19"-Ausbautechnik

Blindpanels und Frontplatten

Blindpanels zum Abdecken nicht benötigter Höheneinheiten. In unterschiedlichen Höhen in den Materialien Aluminium, Stahlblech und Kunststoff. Zum Verschrauben oder die "toolless fixing"-Ausführungen zur werkzeuglosen...