Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2021
Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TP Top-Pult-System
Artikel-Nummer: SZ 5001.226
Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.
- Artikel-Nummer:
- SZ 5001.226
- Produktbeschreibung
- Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TP: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,58 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177523302
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- CM Kabeleinführungsblech, für CM, Top-Pult-System, für B: 600 mm