LWL-Rangierpanel, 1 HE 482,6 mm (19")

Artikel-Nummer: DK 7256.035

1 HE, 4 integrierte LWL-Führungsbügel ermöglichen ein optimales Rangieren von max. 48 Fasern.

Artikel-Nummer:
DK 7256.035
Produktbeschreibung
Die 4 in der Front integrierten LWL-Führungsbügel ermöglichen ein optimales Rangieren (max. 48 Fasern) der Einzelfasern unter Berücksichtigung der minimalen Biegeradien.
Material
Panel: Stahlblech
Bügel: 2 K-Kunststoff
Farbe
Panel: RAL 7035
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
1 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,85 kg
Bruttogewicht
0,92 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177187238
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Produktbeschreibung
DK LWL-Rangierpanel, Zum frontseitigen Führen und Verteilen von, Glasfaser- und Kupferkabel, 1 HE, 482,6 mm (19")
1 HE Rangierpanel f. LWL mit 4 x 7116.500

Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035 Kabelführungsbügel
außen: lackiert RAL 7035
innen: schwarz

VE = 1 ST.