Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 7044.231
- Produktbeschreibung
- LWL-Kassetten für Network Cable Organizer Montagerahmen.
- Nutzen
- Immer die richtige Länge: Kabelüberlängen – egal ob CAT 6 oder LWL – werden einfach über einen Federzug zurückgezogen
- Jedes Kabel ist 100 % getestet und wird mit entsprechendem Messprotokoll geliefert
- Sicher arretiert – jede Kabelkassette verfügt über eine Kabelfixierung, damit das Kabel mechanisch nicht beansprucht wird
- Material
- Kassetten: Edelstahl, Kunststoff (POM)
- Farbe
- Kabel: aqua
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,9 kg
- Zolltarifnummer
- 85389091
- EAN
- 4028177917408
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeschreibung
- DK NCO LWL OM3 LC-SC Kassette, LWL-Länge: 1,6 m, LWL-Farbe: aqua
- Dokumentationen
- Anleitung