- Artikel-Nummer:
- DK 5502.102
- Produktbeschreibung
- Kabelkanal zur verdeckten Kabelführung. Jederzeit bequemer Zugriff auf die Verkabelung über die scharnierten Kanaldeckel, wahlweise abnehmbar. Der Kanal verfügt über Kabeldurchführungsmöglichkeiten zur Gehäuseinnenseite und durch die Kanalrückwand. Die dem Kanal beigefügten Kabelhaltestege lassen sich auf den Kabelfingern des Kanals tiefenvariabel aufrasten und unterstützen so die Kabelführung. Der Kabelkanal ist alternativ verschraubbar. Zur optimierten Luftführung kombinierbar mit dem Bürsten-Kit für TS IT.
- Nutzen
- Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
- Hohe Packungsdichte durch HE bezogene Kabelführung
- Rücken an Rücken anreihbar
- Kabelkanal einsetzbar als Schottelement gegenüber Luftkurzschlüssen innerhalb einer Kaltgangeinhausung
- Kabeldurchführungen verschließbar, bestückbar mit Ausbaukomponenten im 1 HE Montagestandard
- Material
- Stahlblech
Kunststoff nach UL 94-HB
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Abdeckung und Befestigungsmaterial
Inkl. 4 Kabelhaltern für Kabelreserven
- Einbaumöglichkeiten
- Im TS IT mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit Höhe 2200 mm
- Höheneinheiten
- 47 HE
- Abmessung
- Breite: 95 mm
Höhe: 2.089 mm
Tiefe: 150 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9 kg
- Bruttogewicht
- 10 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177814431
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeschreibung
-
DK Kabelkanal, 47 HE, für TS IT, Höhe 2200 mm: mit Montagerahmen, Höhe 2400 mm: mit Profilschienen