Rangierpanel mit Kabelsprossen für horizontales Kabelmanagement

Artikel-Nummer: DK 7257.050

Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit Kabelsprossen, ermöglicht bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung durch Öffnung der Einzelsprossen.

Artikel-Nummer:
DK 7257.050
Produktbeschreibung
Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit 5 Kabelsprossen. Das Öffnen der Einzelsprossen ermöglicht die bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung.
Material
Panel: Stahlblech, lackiert
Kabelsprossen: Kunststoff
Farbe
Panel: RAL 7035
Kabelsprossen: RAL 9005
Sprossentiefe
100 mm
Anzahl Sprossen pro HE
5
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
1 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Bruttogewicht
0,629 kg
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177624702
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeschreibung
DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 1 HE, mit Kabelsprossen, T: 80 mm, Anzahl Sprossen: 5 / HE
Rangierpanel, RAL 7035 mit Kabelsprossen 482,6 mm (19")

Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel
mit Kabelsprossen. Das Öffnen der Einzelsprossen
ermöglicht eine bequeme Modifikation und Erweiterung
der Verkabelung.
Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Kabelsprossen: Kunststoff, schwarz,
Abmessungen: 1HE, Sprossentiefe ca. 80 mm
Anzahl Sprossen: 5

VE = 1 ST.

Fabrikat: Rittal Typ: Rangierpanel, RAL 7035 mit Kabelsprossen
DK 7257050 oder gleichwertig