Kabeltrasse für TE

Artikel-Nummer: DK 7000.685

Zur hinteren, seitlichen Befestigung einer Kabeltrasse an Montagerahmen innerhalb der Schranksysteme TE, ermöglicht vertikales Kabelmanagement unabhängig vom Gehäuserahmen.

Artikel-Nummer:
DK 7000.685
Produktbeschreibung
Zur vertikalen Kabeleinführung seitlich am 482,6 mm (19")-Montagerahmen für TE, unabhängig vom Gehäuserahmen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 100 mm
Höhe: 1.700 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,131 kg
Bruttogewicht
3,32 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177492141
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabeltrasse am Montagerahmen, zur vertikalen Kabelführung seitlich, am 482,6 mm (19")-Montagerahmen, BxH: 100x1700 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Kabeltrasse am Montagerahmen

Kabeltrasse 100 mm breit, 1700 mm hoch,
inkl. Befestigungssatz
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert