Kabelabfangschiene für Patch-Panel

Artikel-Nummer: DK 7611.000

Zur Zugentlastung von ankommenden oder abgehenden Datenleitungen, wahlweise mit Federklammern zur Aufnahme und Kontaktierung des Kabelschirms.

Artikel-Nummer:
DK 7611.000
Ausführung
Mit Federklemmen zur Kabelschirmkontaktierung
Produktbeschreibung
Zur Zugentlastung von ankommenden oder abgehenden Datenleitungen. Wahlweise mit Federklammern zur Aufnahme und Kontaktierung des Kabelschirms. Die Verbindung zum Patch-Panel erfolgt durch Befestigungsbolzen am Panel selbst.
Material
Stahlblech, 2 mm, verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,52 kg
Bruttogewicht
0,629 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177132528
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
Kabelabfangschienen, für Patch-Panel, Mit Federklemmen zur Kabelschirmkontaktierung, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zur Zugentlastung von ankommenden oder abgehenden Datenleitungen
Kabelabfangbügel- Ausführung (breit)

Zur rückseitigen Montage am CMC. Die Kabel
können mit Kabelbindern fixiert und befestigt
werden. Mit Federklemmen zur Kontaktierung
von geschirmten Kabeln und der Möglichkeit
das 24 Volt Netzteil zu befestigen.
Material: Stahlblech 2 mm, chromatiert.