- Artikel-Nummer:
- DK 7828.122
- Ausführung
- für die äußere Befestigungsebene
- Produktbeschreibung
- Zur Kabelführung am Schrankrahmen. Die Kabel können mit Kabelbindern oder Klettverschluss an den Abfangschienen befestigt werden. Die Kabelabfangschienen werden am Rahmenprofil des Schrankrahmens oder des Montagerahmens eingehängt und können zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.
- Einsatzgebiete
- Am TS Rahmenprofil
- Zwischen den Profilschienen des TS IT in der Schranktiefe
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 1.200 mm
Tiefe: 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2,016 kg
- Bruttogewicht
- 2,217 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177517806
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
TS Kabelabfangschienen, zur Kabelführung am Schrankrahmen, für die äußere Befestigungsebene, für Schrankbreite/-tiefe: 1200 mm, Stahlblech