Kabelführung

Kabelführung und -abfangung

Für die Kabelabfangung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sowohl im Schrank als auch im Sockel eingesetzt werden können. Durch die Verlagerung der Kabelabfangung in den Sockelbereich bleibt im Schrank selbst mehr Montageraum verfügbar, der üblicherweise durch die Berücksichtigung der notwendigen Biegeradien verloren geht. Kabelführungssysteme, wie z. B. Kabelkanäle und 19"-Kabelführungssysteme dienen für eine strukturierte Kabelführung im Schrank.

Kabelführung und -abfangung

Kabeldurchführungs-Modul für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Nutzung des Montageausschnittes für Tragarmanschluss Ø 130 mm, rund bei an der Wand montierten Gehäusen zur abgedichteten Kabeleinführung. Kann bei bereits eingeführten Kabeln nachträglich angebaut werden. Ausgestattet...

Kabelführung und -abfangung

TX Colo Kabeltrasse

Kabeltrasse für die Rittal TX Colocation Racks. Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung, mit integrierter Multifunktionslochung.

Kabelführung und -abfangung

Stufennippel Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm

Zur Kabeleinführung einfach Stufe entsprechend dem Kabeldurchmesser abschneiden.

Kabelführung und -abfangung

Bürstenleiste, hochdicht

Spezielle Bürstenleiste zur Herstellung möglichst dichter Durchführungen für Kabelstränge und Leitungen.

Kabelführung und -abfangung

Kantenschutz

Zur Ummantelung scharfkantiger Ausbrüche, bietet Schutz vor Verletzungen bzw. verhindert die Beschädigung durchgeführter Kabel, ablängbar.

Kabelführung und -abfangung

Steckerdurchführung, klein

Für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker. Verwendbar für Materialstärken bis 4 mm. Mit Kabelbindern kann eine Zugentlastung der konfektionierten Kabel durchgeführt werden.

Kabelführung und -abfangung

Bürsten-Kit für TX CableNet

Ausbrüche zur Kabelführung am Dachblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

Kabelführung und -abfangung

Steckerdurchführung für Steckerausbrüche (24-polig)

Zum Durchführen von 2 vorkonfektionierten Kabeln durch den Steckerausbruch, ohne den Kabelstecker zu demontieren.

Kabelführung und -abfangung

Bürstenleiste

Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

Kabelführung und -abfangung

Kabelschlauch

Für die sichere Kabelführung z. B. vom Schaltschrank bzw. von der Montageplatte zur Tür.

Kabelführung und -abfangung

Kombischiene für VX, VX IT, TX CableNet

Kombination aus C-Profilschiene zur Kabelabfangung mit Kabelschellen und einer Kabelführungsschiene mit Hammerköpfen zur Kabelführung. Die Kabel können wahlweise mit Kabelschellen, Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der...

Kabelführung und -abfangung

Kabelschlauchhalter

Für Kabelschlauch, Befestigungsmöglichkeit für handelsübliche Kabelbinder für Kabel-Fixierung bei Ein-/Austritt aus dem Kabelschlauch vorhanden.

Kabelführung und -abfangung

Kabelbinder

Zum Fixieren von Kabeln am Schrankprofil oder Montagesystemteilen, einfach in die System-Rundlochung einclipsen.

Kabelführung und -abfangung

Winkeleisenschellen für Kabelabfangschienen

Zur Befestigung der Kabel an den Kabelabfangschienen.

Kabelführung und -abfangung

Überlängenbevorratung

Zur Befestigung im rückwärtigen Schrankbereich bzw. zur seitlichen Befestigung an den Netzwerkschränken.

Kabelführung und -abfangung

Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für VX, TS, VX SE, TP

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Die Länge der Kabelabfangschiene ist auf die Breite der Montageplatte abgestimmt. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen drei verschiedene Einbausituationen auf der...

Kabelführung und -abfangung

Kabelabfangwinkel

Zum Einbau in Bediengehäuse mit Tragarmanschluss Ø 130 mm oder 120 x 65 mm, Kabelabfangung wahlweise über Kabelschellen oder Kabelbinder.

Kabelführung und -abfangung

Klettbandhalter

Zur einfachen und schnellen Fixierung von Kabeln.

Kabelführung und -abfangung

Isolationskappe für Schraubenkopf

Zur Isolierung der Schraubenköpfe, z. B. innerhalb des Kabelkanals.

Kabelführung und -abfangung

Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.

Kabelführung und -abfangung

Systemträger für Kabeltrassen für VX, VX IT

Tiefenvariables Trägersystem, ermöglicht die Befestigung der gängigsten Kabeltrassensysteme, Befestigung auf allen 800 – 1200 mm tiefen Netzwerkschränken mit außenliegender Verschraubung des Dachblechs.

Kabelführung und -abfangung

Kabelabfangschienen, tiefenvariabel für TS, TE

Für TS und 19˝-Montagerahmen, ermöglichen flexible Anpassung ihrer Länge an den Befestigungsabstand zwischen den zwei 19˝-Montagerahmen.

Kabelführung und -abfangung

Kabeltrasse, vertikal für TS 8

Zur direkten Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen eines 2000 mm hohen Rahmengestells, Einbaulage wahlweise auf der inneren oder äußeren Befestigungsebene, Trassenbreite 200 mm.

Kabelführung und -abfangung

Haltewinkel für Kombischiene

Zur variablen Befestigung der Kombischienen zwischen zwei System-Chassis im Schrankinneren.

Kabelführung und -abfangung

Kabelabfangschiene Winkelprofil für VX, TS, VX SE, PC, Sockel-System VX

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.

Kabelführung und -abfangung

Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.

Kabelführung und -abfangung

Snap-in Kabelführung

Zur werkzeuglosen Schnellmontage in zwei Ausführungen: zum Einrasten und zum Verdrillen.

Kabelführung und -abfangung

Klett-Kabelhalter selbstklebend

Universell einsetzbar in allen Netzwerkschränken und Serverschränken, Wandgehäusen, Montageplatten und Bodenblechen.

Kabelführung und -abfangung

Kabelkanal

Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.

Kabelführung und -abfangung

Kabelführungsset Türen für VX, VX IT

Zur optimierten Kabelführung an der Innenseite der Türen des Schranksystems VX, wenn ein CMC III Griff verwendet wird.

Kabelführung und -abfangung

Kabelabfangschiene für TS, TS IT

Zur Befestigung der Kabel mit Kabelbindern oder Klettverschluss, die Kabelabfangschienen werden am Rahmenprofil eingehängt und können zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.

Kabelführung und -abfangung

Kabelkanal für vertikales TS Profil

Zur Montage am vertikalen Schrankprofil, an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.

Kabelführung und -abfangung

Kabelmanager

Zur systemgerechten Kabelumlenkung sowie zur Aufnahme von Kabelreserven und Überlängen, die Elemente lassen sich wahlweise einzeln oder kombiniert zur Kabelführung einsetzen.

Kabelführung und -abfangung

Kabelabfangschiene, tiefenvariabel für VX IT, TE

Für VX IT und TE. Ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.

Kabelführung und -abfangung

Kabeltrasse für TX CableNet

Zur hinteren, seitlichen Befestigung einer Kabeltrasse an Montagerahmen innerhalb der Schranksysteme TX, ermöglicht vertikales Kabelmanagement unabhängig vom Gehäuserahmen.

Kabelführung und -abfangung

Kabelkäfig für TX CableNet

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerkanwendungen.

Kabelführung und -abfangung

Bürsten-Kit für Kabelkanal VX IT

Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

Kabelführung und -abfangung

Klettverschluss

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst, einzelne Kabel hinzugefügt oder entfernt werden, ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu).

Kabelführung und -abfangung

Kabelfixierung

Zum fachgerechten und sicheren Fixieren von Kabeln und Rohren, die Anreihbarkeit der Fixierungen ermöglicht den Aufbau mehrerer auch unterschiedlich großer Fixierungen mit nur 2 Schrauben.

Kabelführung und -abfangung

Rangierbügel

Zur Aufnahme von großen Kabelmengen, zur seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19˝)-Profilen und Montagerahmen in 800 mm breiten Netzwerkschränken.

Kabelführung und -abfangung

Aluminium-Niet

Zur sicheren Montage von Kabelkanälen und zum Befestigen von Tragschienen und Montageschienen.

Kabelführung und -abfangung

Kabelkanal für VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.

Kabelführung und -abfangung

Klettband

Für geordnete Kabelführung, schont Kabelmäntel, ist leicht wieder zu öffnen und wiederverwendbar, individuell ablängbar.

Kabelführung und -abfangung

LWL-Führungsbügel

Zum Einlegen von LWL Rangier- bzw. -Jumperkabel in die Rillen des Innenkorpus, ein Gummiband hält unterschiedliche LWL-Kabel bis Ø 4,5 mm.

Kabelführung und -abfangung

Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Für TS, PC, TP Universalpult, Sockel, zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung.

Kabelführung und -abfangung

Kabeltrasse für VX, VX IT

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.

Kabelführung und -abfangung

Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge, 19˝-Befestigung, Verbindungskamm.

Kabelführung und -abfangung

Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19")

Zum Auffangen der Rangierkabel.

Kabelführung und -abfangung

Kabelwanne, 2 HE

Zur Aufnahme von LWL- und Kupferleitung, vom Patch-Panel abgehende Fasern werden durch die Durchlässe in die Wanne gelegt und können seitlich verteilt werden.

Kabelführung und -abfangung

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Kabelführung und -abfangung

Kabelsprossen für universellen Einsatz

Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge, Allround-Befestigung für universellen Einsatz, Verbindungskamm.

Kabelführung und -abfangung

Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene C-Profilschiene

Zur Befestigung zwischen allen 482,6 mm (19˝)-Ebenen.

Kabelführung und -abfangung

Rangierpanel mit Kabelsprossen für horizontales Kabelmanagement

Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit Kabelsprossen, ermöglicht bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung durch Öffnung der Einzelsprossen.

Kabelführung und -abfangung

Schublade 19" zur Aufnahme von Kabelüberlängen

1 HE Schublade zur Überlängenbevorratung, geordnet, kompakt und sicher innerhalb der 19"-Ebenen, montierbar zwischen zwei 19"-Ebenen, unabhängig vom Schranksystem.

Kabelführung und -abfangung

Rangierpanel mit Kunststoffbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Kabelführung und -abfangung

LWL-Rangierpanel, 1 HE 482,6 mm (19")

1 HE, 4 integrierte LWL-Führungsbügel ermöglichen ein optimales Rangieren von max. 48 Fasern.

Kabelführung und -abfangung

Kabelwanne, tiefenvariabel für VX IT, TE 8000

Zur geschützten Kabelführung zwischen front- und rückseitigem Montagebereich.

Kabelführung und -abfangung

Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Mit Ausschnitt 390 x 40 mm (2 HE) oder 390 x 20 mm (1 HE) mit Bürsteneinsatz, Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.

Kabelführung und -abfangung

Rangierpanel mit Frontklappe

Kabelführungsraum mit Ausschnitten oben, ausgestattet mit Klappe und Schnellverschlüssen vorne für optimalen Zugang, Zuführung von hinten über Ausschnitt mit Bürstenleisten.

Kabelführung und -abfangung

Panel zur Kabelführung, 2 HE

Zur Aufnahme von LWL- und Kupferleitungen.

Kabelführung und -abfangung

Kabelrangierkanal, horizontal 482,6 mm (19")

Ermöglicht verdeckte einfache Kabelführung auch großer Kabelmengen innerhalb der 19˝-Montageebene, zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen.

Kabelführung und -abfangung

Kabelfinger für VX IT

Für HE bezogene Kabelführung.

Kabelführung und -abfangung

Kabeldurchführung für IW Arbeitsplatten

Passend für Bohrungen Ø 60 mm. Zum Durchführen von Kabeln mit vorkonfektionierten Steckern sind die Drehklappe und der Deckel einfach zu entnehmen.