Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2021
- Artikel-Nummer:
- CM 5001.216
- Produktbeschreibung
- Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Für höhere Stabilität und universelle Kabeleinführung ist die Bodenöffnung bei Schrankbreite 1000, 1200 und 1600 mm in der Breite geteilt und kann unterschiedlich bestückt werden.
- Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
- Abmessung
- Tiefe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
TS
CM
TP
Breite: = 1.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,78 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177523203
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- CM Bodenblech, für CM, TP, T: 100 mm, für B: 1000 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel