Kabelführung

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Die im Lieferumfang enthaltenen Bodenbleche der Rittal Schranksysteme können gegen unterschiedliche Kabeleinführungsbleche ersetzt werden. Kabelführungstüllen und Steckerdurchführungstüllen sorgen für hohen IP-Schutz bei komfortabler Installation.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Profil zur Kabeleinführung, hinten für TS, TP

Zum Aufstecken direkt an der Bodenöffnung.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Bodenmodule zur Kabeleinführung für TS, TS IT, VX SE

Das zweiteilige Bodenmodul verfügt über eine spezielle Kabeleinführung mit wechselseitig versetzt geführten Bürstenleisten, die selbst bei großen Kabelmengen eine gute Abdichtung gewährleisten.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Elastisches Klemmprofil

Zur Abdichtung der Kabeleinführung zwischen den Bodenblechen, besonders geeignet für gleiche Kabelquerschnitte.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Profil zur Kabeleinführung, hinten

Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS-IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Profil zur Kabeleinführung, mittig

Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Montageplatte in einer vorgezogenen Einbaustellung die Kabel ohne größere Biegeradien direkt auf eine Kabelabfangschiene geführt werden. In...

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Bodenblech-Module, belüftet für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Filtermatte für Bodenblech, einteilig, belüftet

Die Filtermatte für Bodenblech, einteilig lässt sich einfach entsprechend dem benötigten Ausschnitt zuschneiden.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

EMV-Bodenblech

Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser in Verbindung mit den serienmäßigen Bodenblechen.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Profil zur Kabeleinführung, mittig für TS, TP

Zum Aufstecken an Bodenbleche.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Bodenblech für TP

Potentialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TP Top-Pult-System

Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Kabeleinführungsbleche für VX

Für Kabeleinführungstülle und Steckerdurchführungstülle, anstelle von Segmenten der serienmäßig geteilten Bodenbleche.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Steckerdurchführungstülle

Geeignet für Kabeldurchmesser von 8 bis 36 mm.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Kabeleinführungstülle

In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke einzuführenden Kabel.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TS, SE und PC-Schränke

Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Kabelrangierraum für VX, TS, VX SE

Mit integrierter Systemlochung für individuellen Systemausbau.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Seitenwand für Kabelrangierraum

Seitenwände für Kabelrangierraum TS, Stahlblech