Kunststoff-Kabelflanschplatten mit Membranen

Artikel-Nummer: SZ 2561.500

Kunststoff einstechen und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung.

Artikel-Nummer:
SZ 2561.500
Produktbeschreibung
Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material
Kunststoff nach UL 94-V0
Halogenfrei
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung
Breite: 330 mm
Tiefe: 90 mm
Passend für
Gehäusetyp: AE
Flanschplatte
Größe: 3
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.
17 x 6-11
27 x 10-15
2 x 15-21
4 x 16-25
2 x 19-34
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,365 kg
Bruttogewicht
0,37 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177325593
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit Membranen, BT: 330x90 mm, Größe: 3