Zubehör

Kabelführung

Zubehöre zur flexiblen Einführung von Kabeln in Schrank- und Gehäusesysteme sowie effiziente Kabelführung im Gehäuse und Kabelführung in Schränken mit 19"-Maßraster: Kabeleinführungen, Flanschplatten, Kabelverschraubungen, Kabeldurchführungen, Kabelführungszubehöre im Gehäuse, Kabelführungen 19".

Kabelführung

Kabeldurchführung, modular

Die Kabeldurchführung, modular steht in den Ausführungen Kunststoff-Flanschplatten modular und Dichtrahmen, modular zur Verfügung. Mit der Kabeldurchführung, modular ist eine völlig flexible Kabeleinführung möglich,...

Kabelführung

Flanschplatten

Für die Ausbrüche der Wandgehäuse oder zur freien Montage auf Flächen. Für Industriegehäuse in unterschiedlichen Ausführungen. Für 19"-Netzwerk-Wandverteiler EL wahlweise Flanschplatten mit Bürstenleiste...

Kabelführung

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen in den Materialien Polyamid, Messing oder Edelstahl, auch in EMV-Ausführung. Kabelverschraubungen sind in hoher Schutzart bis IP 68 bzw. IP 69 verfügbar. Für die Nahrungsmittelindustrie oder den Reinraum stehen...

Kabelführung

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Die im Lieferumfang enthaltenen Bodenbleche der Rittal Schranksysteme können gegen unterschiedliche Kabeleinführungsbleche ersetzt werden. Kabelführungstüllen und Steckerdurchführungstüllen sorgen für hohen IP-Schutz...

Kabelführung

Kabelführung und -abfangung

Für die Kabelabfangung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sowohl im Schrank als auch im Sockel eingesetzt werden können. Durch die Verlagerung der Kabelabfangung in den Sockelbereich bleibt im Schrank selbst mehr...