Befestigungselemente

Montageelemente für Schienensysteme

Montageelemente für Schienensysteme.

Montageelemente für Schienensysteme

Haltewinkel C-Profil zur Befestigung am horizontalen Profil

Für die schnelle Befestigung von C-Profilschienen.

Montageelemente für Schienensysteme

Haltewinkel PS

Für die schnelle Befestigung der Montageschiene 23 x 23 mm.

Montageelemente für Schienensysteme

Fixierung TS für System-Chassis 17 x 73 mm

Zur Fixierung der TS System-Chassis, wenn Einbauten wie Montageplatten den Zugang zur Verschraubung versperren.

Montageelemente für Schienensysteme

TS Ausbaublock

Montageelemente für Schienensysteme

Käfigmutter für VX

Zur metrischen Befestigung umlaufend am Schrankprofil.

Montageelemente für Schienensysteme

Befestigungs-Haltestück TS

Bietet variable Befestigungsmöglichkeiten der Montageschiene 23 x 23 mm. Z. B. zum Abstützen von Außenflächen oder zur Schaffung einer zusätzlichen inneren Ebene.

Montageelemente für Schienensysteme

Befestigungs-Haltestück PS für VX, TS, VX SE

Für die variable Befestigung der Montageschiene 23 x 23 mm.

Montageelemente für Schienensysteme

Halte-/Distanzstück

Zur flexiblen Befestigung von C-Profil-, Tragprofil- oder Kabelabfangschienen (Winkelprofil). Seitlich zur Aufnahme von Kabelumlenkschienen oder Kabelumlenkrohren (Ø 20 mm). Befestigungspunkte mit Gewinde M8.

Montageelemente für Schienensysteme

Montagebügel

Zur individuellen Montage von Schienen.

Montageelemente für Schienensysteme

Befestigungskralle für zweite Montageebene für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX

Zur Fixierung von Hutschienen direkt auf der Rückwand der Klemmenkästen KX und Bus-Gehäuse KX. Schafft eine zusätzliche Montageebene mit 10 mm mehr Einbautiefe ohne mechanische Bearbeitung am Gehäuse.

Montageelemente für Schienensysteme

Kombi-Haltestück PS

Für die Befestigung von Montage-Chassis 23 x 73 mm oder Montageschienen 23 x 23 mm.

Montageelemente für Schienensysteme

Montageblock für AE

Für AE. Als Zubehör für zusätzlichen Innenausbau z. B. Montage von Kabelbindern, PS-Montageschienen, Hut- und C-Profilschienen (z. B. für eine zweite Montageebene).

Montageelemente für Schienensysteme

Winkelstück

Zum Aufbau von Profilschienen und Montageflächen mit einer Schrägstellung von 45°.an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.

Montageelemente für Schienensysteme

KX Abstandswinkel für Berührungsschutzabdeckung

Winkel zur Montage von Berührungsschutzabdeckungen in KX Klemmenkästen mit Tiefe 120 mm. Verhindert unbefugten oder versehentlichen Zugriff auf stromführende Komponenten im Schrank.

Montageelemente für Schienensysteme

Schnellmontageblock

Für universelle Anbaumöglichkeiten von Schienensystemen an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.

Montageelemente für Schienensysteme

Kombi-Haltestück TS

Für die Befestigung von Montage-Chassis 23 x 73 mm oder Montageschienen 23 x 23 mm.

Montageelemente für Schienensysteme

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Befestigungselement für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene