Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 01.01.2020
- Artikel-Nummer:
- SG 2374.060
- Produktbeschreibung
- mit BA 15d-Sockel
- Nutzen
- Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
- Leistungsaufnahme (ca.)
- 5 W
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 28 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 2000 V AC
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,027 kg
- Zolltarifnummer
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 8
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeschreibung
- SG Glühlampe, für Dauerlichtelement, 24 V, 5W
- Dokumentationen
- Kurzanleitung