Schnittstelle Mensch-Maschine

Schnittstellen

Schnittstellenklappen für den Anschluss verschiedener Geräte oder die Datenausgabe, ohne das Gehäuse zu öffnen

Schnittstellen

Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss

Zum Verlängern von Schnittstellen im Gehäuseinneren – z. B. von Industrie-PCs und Switches – bis zur Gehäuseaußenseite.

Schnittstellen

Steckdosen-Modul für Einbaurahmen, Schnittstellenklappe modular

Steckdosen-Modul zum Einbau in einen Einbaurahmen.

Schnittstellen

Schnittstellen-Einsatz für Einbaurahmen, Schnittstellenklappe modular

Schnittstellen-Einsatz zum Einbau in einen Einbaurahmen.

Schnittstellen

Schnittstellenklappe für FI-Schutzschalter

Nach der Norm EN 60 204-1 müssen alle Stromkreise mit einem Nennstrom ≤ 20 A, die Steckdosen in oder an Schaltschränken von Maschinen versorgen, mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA...

Schnittstellen

RJ45-Einbaumodul

Einbaumodul für Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss von Buchse auf Buchse oder Buchse auf Stecker .

Schnittstellen

Einbaurahmen, Schnittstellenklappe modular

Universell einsetzbar, für schnellen Zugriff auf Schnittstellen und Steckdosen, das betroffene Gehäuse bleibt dabei geschlossen.