Tastaturschublade 1 HE für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen Für 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, geeignet für die Aufnahme von Tastaturen bis max. 420 x 40 x 220 mm, voll auszugsfähig, abschließbar.