Innenausbau

Montageplatinen und Montagewinkel

Zur universellen Befestigung an allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Raster.

Montageplatinen und Montagewinkel

Montageplatine

Die Montageplantinen können für weitere Ausbaumöglichkeiten im Schrank genutzt werden.

Montageplatinen und Montagewinkel

Montageplatine mit integrierter Hutschiene

Verschraubbar, mit integrierter Hutschiene zum direkten Aufrasten von Komponenten wie Drehzahlregler, Schaltschrank-Innentemperaturregler und Hygrostat.

Montageplatinen und Montagewinkel

Montagewinkel

Verschraubbar an allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Lochraster.

Montageplatinen und Montagewinkel

Montagewinkel für Innenausbau

Zum Einbau von System-Chassis und Montagestege in der Horizontalen und Vertikalen. Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm oder Optipanel ab Einbautiefe 100 mm. Mit dem Montagewinkel lässt sich in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau die...

Montageplatinen und Montagewinkel

Montage-Clip für Tragschienen

Zur schnellen und sicheren Befestigung von Kabelkanälen, Montageplatten, Profilschienen auf Tragschiene 35/7,5 und 35/15 nach EN 60 715.