Innenausbau

Zubehör für Montageplatten

Montageplatten-Zwischenstück, Montageplatten-Fixierungen, Multifunktions-Einbausatz, Einbausatz Rücken an Rücken, Gleitschienen für Montageplatte, Querverstrebungen, Teilmontageplatten-Zubehöre, Transportgriff.

Zubehör für Montageplatten

Montageplatten-Fixierung Typ A, für VX

Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte.

Zubehör für Montageplatten

Montageplatten-Fixierung Typ B, für VX

Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte.

Zubehör für Montageplatten

Montageplatten-Fixierung Typ C, für VX

Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte.

Zubehör für Montageplatten

Multifunktions-Einbausatz für Montageplatte VX

Die Montageplatte lässt sich nochmals um 20 mm in die Tiefe versetzen sowie von hinten einbauen.

Zubehör für Montageplatten

Montageplatten-Fixierung für TS, VX SE

Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.

Zubehör für Montageplatten

Einbausatz für Montageplatten Rücken an Rücken

Der minimale Abstand der Montageplatten zueinander schafft die Voraussetzung für maximale Aufbauten auf beiden Montageplatten.

Zubehör für Montageplatten

Gleitschiene für Montageplatte VX

Zum seitlichen Einschieben der Montageplatte.

Zubehör für Montageplatten

Querverstrebung für Montageplatten für VX, TS, VX SE

Zusätzliche horizontale Querversteifung zur Schwingungsdämpfung und/oder nachträglichen Stabilisierung der breiten Montageplatten. Diese Verstrebung kann auch als Befestigungshilfe für schwere Bauelemente genutzt werden.

Zubehör für Montageplatten

Teilmontageplatten-Halter für Teilmontageplatte VX

Die Teilmontageplatte lässt sich mit dem Teilmontageplatten-Halter um 20 mm zurückversetzt hinter dem Schrankrahmen montieren sowie von außen am Rahmen befestigen. Die Teilmontageplatte ist im Servicefall auch von innen entnehmbar.

Zubehör für Montageplatten

Scharnierbefestigung für Teilmontageplatte VX

In Verbindung mit dem Einbausatz für Schwenkrahmen, klein, kann die Teilmontageplatte scharniert werden, sodass dahinterliegende Bauelemente im Servicefall erreicht werden können.

Zubehör für Montageplatten

Einbausatz für Montageplatten TS, SE Rücken an Rücken

Durch minimalen Abstand der beiden Montageplatten zueinander wird für beidseitige Aufbauten eine maximale Tiefe erreicht.

Zubehör für Montageplatten

Montageplatten-Zwischenstück für VX, TS

Für die durchgehende Montagefläche in Anreihkombinationen, wenn die Montageplatte in vorgezogener Position eingebaut ist.

Zubehör für Montageplatten

Transportgriff für Montageplatten für VX, TS, VX SE

An einer beliebigen Position der seitlichen C-Kantung einsetzbar.

Zubehör für Montageplatten

Montageplatten-Tiefenverstellung für KS

Stufenlos verstellbar. Auch ein Schienensystem kann auf diese Weise, anstelle der Montageplatte, installiert werden.

Zubehör für Montageplatten

Scharnierbefestigung für Teilmontageplatte TS, VX SE

Zu schwenkbaren Befestigung von Teilmontageplatten.

Zubehör für Montageplatten

Gleitschiene für Montageplatte TS

Zum seitlichen Einschieben der Montageplatten.