Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
- Artikel-Nummer:
- TS 8614.180
- Material
- Stahlblech, 3,0 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Im 25 mm-Raster tiefenverstellbar
- Montagehinweis
- Die TS Montageschiene 13 x 38 mm kann als Montageplatten-Gleitschiene verwendet werden
- Für den Einbau in breitere Schränke wird die Breitenunterteilung benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 400 mm
Höhe: = 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 17,4 kg
- Bruttogewicht
- 17,6 kg
- EAN
- 4028177541764
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- TS Montageplatte, für TS, 400 mm breit, H: 1800 mm