- Artikel-Nummer:
- TS 8614.250
- Produktbeschreibung
- Für universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Zusätzliche Montagen-Ebenen.
- Material
- Stahlblech, 2,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene.
- Abmessung
- Breite: 1.100 mm
Höhe: 400 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 1.200 mm
Tiefe: = 500 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 10,55 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177212299
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
-
TS Teilmontageplatte, für TS, SE, B/TH: 1100x400 mm