Zubehör

Zubehör für Beleuchtung

Systemleuchten-Zubehör wie Steckdosen, Anschlussleitungen, Türpositionsschalter, Magnete, Halter- und Einbausätze.

Zubehör für Beleuchtung

T-Verteiler mit zwei Buchsen und einem Stecker

Zur berührungsgeschützten und sicheren Herstellung von Abzweigungen bei der Verdrahtung von Systemleuchten LED und Steckdosenboxen.

Zubehör für Beleuchtung

Türpositionsschalter für Systemleuchte LED

Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.

Zubehör für Beleuchtung

Adapternetzteil für Systemleuchte LED Kompakt

Adapternetzteil, Eingangsspannung 100 - 230 V AC, Ausgangsspannung 24 V DC, 1 A

Zubehör für Beleuchtung

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/Buchse

Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.

Zubehör für Beleuchtung

Anschlussleitung für IT-Systemleuchte LED

Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsentypen.

Zubehör für Beleuchtung

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Leitung für Türpositionsschalter

Anschlussleitung mit vorkonfektioniertem Stecker zur einfachen und schnellen Verbindung der Systemleuchte LED. Mit offenem Ende zum individuellen Ablängen der Anschlussleitung.

Zubehör für Beleuchtung

Adapter-Winkel TS

Zum Befestigen einer Systemleuchte oder einem Kabelkanal in einem TS.

Zubehör für Beleuchtung

Universalwinkel

Zum Befestigen von Zubehör in einem AE, TP, Bediengehäuse.

Zubehör für Beleuchtung

Befestigungssatz Magnet für Systemleuchte LED

Zum Aufkleben auf der Rückseite der Leuchten ohne Steckdose.

Zubehör für Beleuchtung

Befestigungssatz Magnet für Systemleuchte LED Kompakt

Für einen sicheren Halt an allen Stahlblechflächen.

Zubehör für Beleuchtung

Einbausatz für Türpositionsschalter für TE 8000

Zur Befestigung eines Türpositionsschalters am Dachrahmen des TE 8000 Netzwerkschrankes.

Zubehör für Beleuchtung

Anschlussleitung

Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.

Zubehör für Beleuchtung

Anschlusszubehör für Systemleuchte LED Kompakt

Mit Anschlussleitung LED oder mit Verbindungsleitung LED.

Zubehör für Beleuchtung

Montagewinkel für Türpositionsschalter im VX, VX IT, TX CableNet

Zur Befestigung eines Türpositionsschalter am Rahmengerüst des VX, VX IT und TX CableNet in Verbindung mit den verschiedenen Türvarianten dieser Schranksysteme. In Abhängigkeit der jeweiligen Türvariante erfolgt die Befestigung...

Zubehör für Beleuchtung

Türpositionsschalter

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

Zubehör für Beleuchtung

Steckdosenbox für Systemleuchte LED

In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.