- Artikel-Nummer:
- SZ 4155.510
- Produktbeschreibung
- Kompaktleuchtstoffröhre 18 W mit hoher Lichtleistung.
- Nutzen
- Einfache und schnelle Montage
- Material
- Kunststoff
- Lieferumfang
- Universalleuchte
Integrierter Bewegungsmelder
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Inkl. Befestigungsmaterial
- Nennleistung
- 18 W
- Vorschaltgerät
- Weitspannungs-EVG
- Anschlussmöglichkeiten
- Einspeisung über Steckverbinder
- Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
- Integrierter Bewegungsmelder
- Ja
- Leuchtmittel
- Kompakt-Leuchtstofflampe, Sockel 2G11
- Schutzklasse
- I (Schutzleiter)
- Schalter (Typ)
- Integriert, Ein/Aus/Bewegungsmelder-Betrieb
- Leuchtmittel-Abdeckung
- Ja
- Leuchten-Montageart
- Verschrauben
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 2500 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 250 V AC
- Einbaumöglichkeiten
- TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
- TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS
- SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS
- SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
- AE, CM, TP: mit Universalwinkel
- AE: mit Schiene für Innenausbau
- Abmessung
- Breite: 345 mm
Höhe: 95 mm
Tiefe: 55 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...45 °C
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...70 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,696 kg
- Bruttogewicht
- 0,877 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177679849
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeschreibung
-
SZ Universalleuchte, BHT: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, mit integriertem Bewegungsmelder, UL