Universalleuchte mit integriertem Bewegungsmelder

Artikel-Nummer: SZ 4155.110

Schaltschrankleuchte mit isoliertem Kunststoffgehäuse, Bewegungsmelder und Versorgungsspannung 110 - 240 V AC 50/60 Hz.

Artikel-Nummer:
SZ 4155.110
Produktbeschreibung
Kompaktleuchtstoffröhre 18 W mit hoher Lichtleistung.
Nutzen
Einfache und schnelle Montage
Material
Kunststoff
Lieferumfang
Universalleuchte
Integrierter Bewegungsmelder
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung
18 W
Vorschaltgerät
Weitspannungs-EVG
Anschlussmöglichkeiten
Einspeisung über Steckverbinder
Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
Integrierter Bewegungsmelder
Ja
Leuchtmittel
Kompakt-Leuchtstofflampe, Sockel 2G11
Schutzklasse
I (Schutzleiter)
Schalter (Typ)
Integriert, Ein/Aus/Bewegungsmelder-Betrieb
Leuchtmittel-Abdeckung
Ja
Leuchten-Montageart
Verschrauben
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung
250 V AC
Einbaumöglichkeiten
TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS
SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS
SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
AE, CM, TP: mit Universalwinkel
AE: mit Schiene für Innenausbau
Abmessung
Breite: 345 mm
Höhe: 95 mm
Tiefe: 55 mm
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...45 °C
Steckdosen
1 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Lagertemperaturbereich
-20 °C...70 °C
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ausführung Steckdose
D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,714 kg
Bruttogewicht
0,92 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177679832
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeschreibung
SZ Universalleuchte, BHT: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, mit integriertem Bewegungsmelder, mit Schuko-Steckdose, VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung