Wände

Seitenwände - Zubehör

Seitenwand- oder Rückwandhalter als zusätzliche Fixierung schwerer Einbauten, scharnierte Seitenwände mit 180° Öffnungswinkel und Innenverriegelungen sind die weiteren Zubehör-Optionen.

Seitenwände - Zubehör

Scharnier für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang von der Seite.

Seitenwände - Zubehör

Innenverriegelung für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Innenverriegelung für Seitenwand, verschraubbar. Mit den Verriegelungswinkeln werden die Seitenwände am Rahmenprofil von innen zusätzlich verschraubt.

Seitenwände - Zubehör

Flachteilhalter, innen für TS, VX SE

zur zusätzlichen Fixierung von Seiten- oder Rückwand bei schweren Einbauten und hohen dynamischen Belastungen.

Seitenwände - Zubehör

Scharnier für Seitenwand TS, verschraubbar, Stahlblech

Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang. Die Montage ist wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite möglich. Die 3 Flachteilhalter gegen die Scharniere tauschen. Die Schutzart des Schrankes bleibt trotz...

Seitenwände - Zubehör

Innenverriegelung für Seitenwand, abschließbar

Innenverriegelung für Seitenwand, abschließbar. Mit den Verriegelungswinkeln werden die Seitenwände am Rahmenprofil von innen zusätzlich verschraubt.

Seitenwände - Zubehör

Lack

Lack zum Ausbessern bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.

Seitenwände - Zubehör

Korrosionsschutz-Grundierung

Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder Ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung einer Korrosionsschutz an der lackfreien Stelle. Die Grundierung...