Zubehör

Wände

Seitenwände zum seitlichen Schließen von Schrankreihen, Trenn- und Schottwände zur funktionalen Unterscheidung einzelner Bereiche, Trennschalter-/Sicherheitsverriegelungen nach UL-Vorschrift, Lack zum Ausbessern bzw. für Reparaturarbeiten.

Wände

Seitenwände, Trennwände und Schottwände

Mit unterschiedlichen Arten von Seitenwänden können offene Seiten von Anreih-Schranksystemen und IT Racks je nach Anforderung in hoher Schutzart oder werkzeuglos geschlossen werden.

Wände

Seitenwände - Zubehör

Seitenwand- oder Rückwandhalter als zusätzliche Fixierung schwerer Einbauten, scharnierte Seitenwände mit 180° Öffnungswinkel und Innenverriegelungen sind die weiteren Zubehör-Optionen.

Wände

Zubehör für Trennwände für Modulplatten

Trennwand für Modulplatten. Die Ausbrüche werden ganz individuell mit Modulplatten für 16- bzw. 24-polige Steckverbinder, Kabeldurchführungen oder geschlossenen Modulplatten bestückt.

Wände

Trennschalterhaube

UL konforme Sicherheitsverriegelung von Schaltschrank-Kombinationen nach USA-Vorschrift. Die Trennschalterhaube erfüllt in Kombination mit der Betätigungsmechanik, Nebentürverriegelung und Schubstangen die Anforderungen der UL 508 A