Das Produkt läuft aus zum: 31.10.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 5502.370
- Produktbeschreibung
- Zur kompletten Abdeckung der offenen Bodengruppe in einem Stück. Vollflächig perforiert. Ermöglicht so das Einströmen von Kaltluft aus dem Boden bzw. Sockelbereich. Insbesondere bei Schränken mit Rack-Klimatisierung wird so das Nachströmen von Kaltluft sichergestellt. Mit rückseitiger Bürstenleiste zur bequemen Kabeleinführung von unten über die gesamte Schrankbreite. Integrierte Führungsschienen dienen der einfachen Aufnahme und dem bequemen Austausch einer Filtermatte.
- Material
- Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Filtermatte: Schaumstoff - Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten
Filtermatte
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
Breite: 800 mm
Tiefe: 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 9,56 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177707856
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten, inkl. Filtermatte, für TS, TS IT, TX CableNet, BxT: 800x1200 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel
DK Bodenblech, einteilig, belüftet,
Art.-Nr. 5502370
mit Kabeleinführung hinten,
inkl. Filtermatte,
für TS, TS IT, TX CableNet
BxT: 800x1200 mm
Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL- 94-HB
Filtermatte: Schaumstoff
mit Kabeleinführung hinten,
inkl. Filtermatte,
für TS, TS IT, TX CableNet
BxT: 800x1200 mm
Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL- 94-HB
Filtermatte: Schaumstoff