- Artikel-Nummer:
- DK 5502.330
- Produktbeschreibung
- Zur kompletten Abdeckung der offenen Bodengruppe in einem Stück. Vollflächig perforiert. Ermöglicht so das Einströmen von Kaltluft aus dem Boden bzw. Sockelbereich. Insbesondere bei Schränken mit Rack-Klimatisierung wird so das Nachströmen von Kaltluft sichergestellt. Mit rückseitiger Bürstenleiste zur bequemen Kabeleinführung von unten über die gesamte Schrankbreite. Integrierte Führungsschienen dienen der einfachen Aufnahme und dem bequemen Austausch einer Filtermatte.
- Material
- Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Filtermatte: Schaumstoff - Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten
Filtermatte
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,18 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177707818
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten, inkl. Filtermatte, für TS, TS IT, TX CableNet, BxT: 800x800 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel
DK Bodenblech, einteilig, belüftet,
Art.-Nr. 5502330
mit Kabeleinführung hinten,
inkl. Filtermatte,
für TS, TS IT, TX CableNet
BxT: 800x800 mm
Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94_HB
Filtermatte: Schaumstoff
mit Kabeleinführung hinten,
inkl. Filtermatte,
für TS, TS IT, TX CableNet
BxT: 800x800 mm
Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94_HB
Filtermatte: Schaumstoff