Nivellier-Element für Sockel, komplett und Sockel, stationär

Artikel-Nummer: SZ 2891.000

Zum nachträglichen Einbau in das Eckelement und zum Nivellieren von Bodenunebenheiten am Aufbauort bis max. 15 mm.

Artikel-Nummer:
SZ 2891.000
Nutzen
Türenversatz aufgrund unebener Bodenverhältnisse kann korrigiert werden
Einbau am aufgebauten Schrank, d. h. Nivellierung muss im Vorhinein nicht geplant werden
Einsatzgebiete
Ausgleich von Bodenunebenheiten am Aufstellort von max. 15 mm
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Für Sockel-Blende Höhe
= 100 mm
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
250 kg
Justierwerkzeug
Sechskantschlüssel SW 19
Einbaumöglichkeiten
Der Einbau erfolgt durch das Eckstück des Sockel-Elements
Hinweis
Tragfähigkeit des Untergrunds ist zu überprüfen
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Bruttogewicht
0,678 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177623781
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
SZ Nivellier-Element, für H: 100 mm
Dokumentationen
Einlegezettel