Sockel

Zubehör für Sockel

Zubehör für Sockel, wie z. B. Bodenbefestigungslaschen, Nivellierfüße usw.

Zubehör für Sockel

Filtermatte für Sockel-Blende, belüftet

Die Filtermatte wird einfach von hinten in die Blende eingelegt. Auf gewünschte Länge kürzbar.

Zubehör für Sockel

Anreih-Abdeckung für Sockel-System VX, Edelstahl

Zur formschönen Schließung des Spalts zwischen zwei angereihten Sockeln. Wird bei einer Anreihung ab drei oder mehr Sockeln benötigt, um den Spalt an der Rückseite zu schließen.

Zubehör für Sockel

Sockel-Adapter für Doppel-Lenkrollen und Nivellierfüße

For mounting twin castors 7495.000 and levelling feet to the VX, AX base/plinth system.

Zubehör für Sockel

Befestigungsbolzen für Sockel, komplett und Sockel, stationär

Zur Montage an den Sockel-Blenden, seitlich. Durch den einspannbaren Befestigungsbolzen können Kabelabfangschienen eingebaut werden. Verspannen mit Sechskantschlüssel, Schlüsselweite 19 mm.

Zubehör für Sockel

Seitenwand für Kabelrangierraum

Seitenwände für Kabelrangierraum TS, Stahlblech

Zubehör für Sockel

Halte-/Distanzstück für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur flexiblen Befestigung von C-Profil- oder Kabelabfangschienen. Zum Einbau in den VX Sockel oder am Schrankrahmenprofil.

Zubehör für Sockel

Optionale Blendenbefestigung für VX für Blende mit Bürstenleiste, Blende belüftet

Zusätzlicher Winkel für die Befestigung der Blenden mit Bürstenleiste oder der Blende belüftet in der Tiefe am Sockel-System VX.

Zubehör für Sockel

Bodenbefestigungslasche für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Bodenbefestigung des Sockels ohne Verschieben des Schrankes oder der Anreihkombination.

Zubehör für Sockel

Sockel-Ausbauwinkel für Sockel-System VX, Stahlblech

Für den Ausbau der Sockel mit System-Chassis oder Montagesteg. Passend für 100 und 200 mm hohe Sockel-Blenden in Stahlblech.

Zubehör für Sockel

Transportrolle für Sockel-System VX, Stahlblech

Zum Einhängen am Sockel-Eckstück 100 oder 200 mm hoch.

Zubehör für Sockel

Nivellier-Element für Sockel-System VX, Stahlblech

Zum nachträglichen Nivellieren von Bodenunebenheiten am Aufbauort bis max. 15 mm. Der Einbau erfolgt durch das Sockel-Eckstück.

Zubehör für Sockel

Sockel-Adapter für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Montage der Doppel-Lenkrollen 7495.000 oder Nivellierfüße am Sockel-System VX.

Zubehör für Sockel

Sockel-Anreihlaschen für Sockel-System VX, Stahlblech

Notwendig, wenn zur zusätzlichen Stabilisierung für den Transport angereihter Schränke, die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm oder 200 mm, um 90° gedreht montiert werden.

Zubehör für Sockel

Abdeckkappe für Sockel AX und TS

Abdeckkappe als Ersatz für die serienmäßige Abdeckkappe der Eckelemente der Sockel AX und TS

Zubehör für Sockel

Abdeckkappen, Edelstahl für Sockel-System VX, Edelstahl

Zum Austausch der im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Abdeckkappen der Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blende, vorne und hinten.

Zubehör für Sockel

Sockelblech, modular für Sockel TS Edelstahl und Sockel, komplett Edelstahl

Zur sicheren Kabeführung im Sockel zwischen Boden und Schrank.

Zubehör für Sockel

Nivellierfüße für Sockel TS Edelstahl und Sockel, komplett Edelstahl

Zur direkten Montage unter dem Sockel TS und Sockel, komplett. Für die ungehinderte Zugänglichkeit, z. B. zur Bodenreinigung und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Zubehör für Sockel

Sockel-Ausbauwinkel für Sockel-System VX, Edelstahl

Für den Ausbau der Sockel mit System-Chassis oder Kabelabfangschiene. Passend für 100 und 200 mm hohe Sockel-Blenden in Edelstahl.

Zubehör für Sockel

Sockel-Adapter, Edelstahl neue Ausführung

Zur Montage der Nivellierfüße am Sockel-System VX, Edelstahl