- Artikel-Nummer:
- CS 9765.086
- Produktbeschreibung
- Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front-/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar.
- Material
- Leichtbeton
- Oberfläche
- Unbehandelt
- Lieferumfang
- 1 Grundplatte
2 Seitenteile
2 geteilte Sockelplatten
Inkl. Montagematerial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau - Eingrabtiefe
- 700 mm
- Hinweis
- Lieferzeit auf Anfrage
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Abmessung
- Höhe: 965 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
Breite: 1.200 mm
Tiefe: 500 mm - Passend für Tiefe
- 500 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 270 kg
- Bruttogewicht
- 293 kg
- Zolltarifnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177216808
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- CS Betonsockel für Outdoorgehäuse, für Gehäuse BxT: 1200x500 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
Betonsockel für Outdoorgehäuse
Sockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend für Outdoorgehäuse mit der
BxT 1200 x 500 mm. Die Eingrabtiefe des 1.000 mm hohen Sockels beträgt
Material: Leichtbeton
Für Gehäuse: BxT 1200 x 500 mm
Sockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend für Outdoorgehäuse mit der
BxT 1200 x 500 mm. Die Eingrabtiefe des 1.000 mm hohen Sockels beträgt
Material: Leichtbeton
Für Gehäuse: BxT 1200 x 500 mm