Sockel

Sockel TS

Sockel TS bestehend aus Sockel-Elementen vorne und hinten, vormontiert mit Eckstücken, abhängig von der Schrankbreite, die seitlichen Blenden wählen Sie entsprechend der Schranktiefe.

Sockel TS

Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm Edelstahl für TS, VX SE

Sockel-Elemente vorne und hinten, Edelstahl, 100 mm.

Sockel TS

Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm Edelstahl für TS, VX SE

Sockel-Elemente vorne und hinten, Edelstahl, 200 mm.

Sockel TS

Sockel-Blende, seitlich, 100 mm Edelstahl für Sockel-Elemente vorne und hinten

Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden. Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können Sockel-Blenden um 90° gedreht montiert werden.

Sockel TS

Sockel-Blende, seitlich, 200 mm Edelstahl für Sockel-Elemente vorne und hinten

Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.