Tür rechts für zweitürigen AE in Edelstahl

Artikel-Nummer: AE 5050.501

Artikel-Nummer:
AE 5050.501
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff, Korn 240
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9 kg
Bruttogewicht
31 kg
EAN
4028177708860
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
Tür, für AE in Edelstahl, Farbe: Edelstahl, Edelstahl, Strichschliff, Korn 240