Stangenverschluss Haupttür für zweitürigen TS

Artikel-Nummer: TS 5050.141

Für VX SE Schlossschild 5050817 mit bestellen.

Artikel-Nummer:
TS 5050.141
Produktbeschreibung
Für VX SE Schlossschild 5050817 mit bestellen.
Lieferumfang
Stangenverschluss, komplett
Schlosskasten inkl. Doppelbart-Einsatz
Passend für
Höhe: 1.400 mm
Hinweis
Die Federscheiben sind beim Wechseln der Verschlussstangen nicht wiederverwendbar. Prüfen Sie, ob sie eine ausreichende Menge bevorratet haben (Bestell-Nummer 8800070).
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,1 kg
EAN
4028177650305
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217